

Marque: Burndy
No de catalogue: YG14BTC28
Application
For Direct Barial And Cellular Tower Applicatons And Is Easier To Use Than Exothermic Connections
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Catalog Number
YG14BTC28
Marque des goujons
HYGROUND
Matériau
Copper Alloy
Nom de commerce
HYGROUND®
Plaqué
N
Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli
Y
Type
YG-B
Type de connecteur
Robinet
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Compression
UPC
781810289273
UPC 14 Digit GTIN
00781810289273
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
64/79 in
Dimension - B Longueur en pouces
0,81 pouce
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.50 in
Dimension - Taille de barre omnibus côté raccordement de dérivation en pouces
4/0 AWG Str. to 1/0 AWG Str. Copper
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre série de fils pleins
1/8" - 1/4" Busbar
Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires
1/0-4/0
Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Type de conducteur
Certification - cULus
Oui
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
Normes - Conforme aux normes industrielles
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de sertissages requis
1
Type de connecteur
Robinet
Nombre d'unités sur la palette
5800
Quantité dans l'emballage
20