HUBBELL CANADA
Image of ZS313-MG Connecteur de cordon 1", droit en aluminium avec agrippe-câble, portée du cordon 1.00-1.125, rose, ZS313-MG

Connecteur de cordon 1", droit en aluminium avec agrippe-câble, portée du cordon 1.00-1.125, rose, ZS313-MG

Marque: Killark

No de catalogue: ZS313-MG

Connecteur de cordon 1", droit en aluminium avec agrippe-câble, portée du cordon 1.00-1.125, rose.

  • Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion
  • L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides
  • Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure

Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion. L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides. Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Général

Application

Les agrippes-câbles de la série Z combinent des connecteurs en aluminium et des agrippes-câbles en acier inoxydable afin d'assurer une meilleure prévention de l'arrachement des cordons dans les applications intérieures et extérieures. Ces agrippes-câbles permettent de réaliser des bornes dans les enceintes où les cordons sont soumis à l'humidité.

Catalog Number

ZS313-MG

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure

Type de fini

UPC

783936980300

Dimensions

Dimensions

2.31 po x 0.66 po x 1.7 po

Hauteur

1.7 in

Largeur

0.66 in

Longueur

2.31 in

Poids brut de l'emballage

0.25

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.000 - 1.125 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

10