Marque: Killark
No de catalogue: ZS311-EX-MG
Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion. L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides. Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.
Application
Les agrippes-câbles de la série Z combinent des connecteurs en aluminium et des agrippes-câbles en acier inoxydable afin d'assurer une meilleure prévention de l'arrachement des cordons dans les applications intérieures et extérieures. Ces agrippes-câbles permettent de réaliser des bornes dans les enceintes où les cordons sont soumis à l'humidité.
Catalog Number
ZS311-EX-MG
Code de couleur
Purple
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Plage du cordon
.750-.875,
Série
Z Series EX
Type
Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure
Type de fini
UPC
783936996882
Dimensions
1.81 po x 0.71 po x 1.6 po
Hauteur
1.6 in
Largeur
0.71 in
Longueur
1.81 in
Poids brut de l'emballage
0.1
Taille du moyeu
1"
Plage de câbles
.750 - .875 in
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
5