Marque: Killark
No de catalogue: ZN309
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZN309
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation
Type de fini
Natural
UPC
783936974293
Dimensions
2.08 po x 0.703 po x 3.2 po
Hauteur
3.2 in
Largeur
0.703 in
Longueur
2.08 in
Poids brut de l'emballage
0.36
Taille du moyeu
1"
Plage de câbles
.500 - .625 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698