HUBBELL CANADA
Image of ZN513 Connecteur de cordon 90° en aluminium de 1½", plage de cordon 1,000-1,125,, ZN513

Connecteur de cordon 90° en aluminium de 1½", plage de cordon 1,000-1,125,, ZN513

Marque: Killark

No de catalogue: ZN513

Connecteur de cordon 90° en aluminium de 1½", plage de cordon 1,000-1,125,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZN513

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

UPC

783936974392

Dimensions

Dimensions

3.18 po x 0.75 po x 4.3 po

Hauteur

4.3 in

Largeur

0.75 in

Longueur

3.18 in

Poids brut de l'emballage

0.72

Taille du moyeu

1-1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.000 - 1.125 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698