HUBBELL CANADA
Image of ZN616 Connecteur de cordon 90° en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,, ZN616

Connecteur de cordon 90° en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,, ZN616

Marque: Killark

No de catalogue: ZN616

Connecteur de cordon 90° en aluminium de 2", plage de cordon 1,375-1,500,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZN616

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

Type de fini

UPC

783936974439

Dimensions

Dimensions

3.5 po x 0.8 po x 5.5 po

Hauteur

5.5 in

Largeur

0.8 in

Longueur

3.5 in

Poids brut de l'emballage

1.45

Taille du moyeu

2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.375 - 1.500 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698