
Marque: Killark
No de catalogue: ZS413ZP
Les connecteurs de cordons droits en acier de la série Z sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matières corrosives. Ses
Catalog Number
ZS413ZP
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
UPC
783936121239
Dimensions
2.4 po x 0.73 po x 1.7 po
Hauteur
1.7 in
Largeur
0.73 in
Longueur
2.4 in
Poids brut de l'emballage
1.1
Taille du moyeu
1-1/4"
Plage de câbles
1.000 - 1.125 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
15