
Marque: Killark
No de catalogue: ZS109ZP
Les connecteurs de cordons droits en acier de la série Z sont utilisés pour sécuriser et sceller les cordons ou les câbles entrant dans les boîtiers ou les chemins de roulement. Ces connecteurs à usage intensif résistent à la plupart des produits chimiques de fabrication, y compris les solutions acides, les solvants et autres matières corrosives. Ses
Catalog Number
ZS109ZP
Couleur
Argent
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Acier
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
UPC
783936121123
Dimensions
1.27 po x 0.55 po x 1.2 po
Hauteur
1.2 in
Largeur
0.55 in
Longueur
1.27 in
Poids brut de l'emballage
0.2
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.500 - .625 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
15