HUBBELL CANADA
Image of ZN310-EX Connecteur de cordon en aluminium 1", courbure 90°, plage de cordon .625-.750, jaune, ZN310-EX

Connecteur de cordon en aluminium 1", courbure 90°, plage de cordon .625-.750, jaune, ZN310-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZN310-EX

Connecteur de cordon en aluminium 1", courbure 90°, plage de cordon .625-.750, jaune.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZN310-EX

Code de couleur

Yellow

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

.625-.750,

Série

Z Series EX

Type

Connecteur à 90º pour le cordon d'alimentation

Type de fini

UPC

783936974835

Dimensions

Dimensions

2.08 po x 0.703 po x 3.2 po

Hauteur

3.2 in

Largeur

0.703 in

Longueur

2.08 in

Poids brut de l'emballage

0.36

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.625 - .750 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

15