HUBBELL CANADA
Image of ZS312-EX-MG Connecteur de cordon en aluminium 1", droit avec maillure, plage de cordon .875-1.00, gris, ZS312-EX-MG

Connecteur de cordon en aluminium 1", droit avec maillure, plage de cordon .875-1.00, gris, ZS312-EX-MG

Marque: Killark

No de catalogue: ZS312-EX-MG

Connecteur de cordon en aluminium 1", droit avec maillure, plage de cordon .875-1.00, gris.

  • Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion
  • L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides
  • Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure

Les raccords en aluminium sont solides, durables et résistants à la corrosion. L'œillet interne assure l'étanchéité aux liquides. Les agrippes-câbles en acier inoxydable résistent à la corrosion, empêchent l'arrachement du cordon et contrôlent l'arc de courbure.

Général

Application

Les agrippes-câbles de la série Z combinent des connecteurs en aluminium et des agrippes-câbles en acier inoxydable afin d'assurer une meilleure prévention de l'arrachement des cordons dans les applications intérieures et extérieures. Ces agrippes-câbles permettent de réaliser des bornes dans les enceintes où les cordons sont soumis à l'humidité.

Catalog Number

ZS312-EX-MG

Code de couleur

Gray

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

.875-1.00,

Série

Z Series EX

Type

Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure

Type de fini

UPC

783936996899

Dimensions

Dimensions

1.81 po x 0.71 po x 1.6 po

Hauteur

1.6 in

Largeur

0.71 in

Longueur

1.81 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

1"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.875 - 1.000 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5