HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium 3", gamme de cordons 2.812-3.000,, ZS828
Image of ZS828 Connecteur de cordon en aluminium 3", gamme de cordons 2.812-3.000,, ZS828
*Image représentative
Image of ZS828 Connecteur de cordon en aluminium 3", gamme de cordons 2.812-3.000,, ZS828

Connecteur de cordon en aluminium 3", gamme de cordons 2.812-3.000,, ZS828

Marque: Killark

No de catalogue: ZS828

Connecteur de cordon en aluminium 3", gamme de cordons 2.812-3.000,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS828

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

Natural

UPC

783936974101

Dimensions

Dimensions

4.87 po x 1.38 po x 2.7 po

Hauteur

2.7 in

Largeur

1.38 in

Longueur

4.87 in

Poids brut de l'emballage

2

Taille du moyeu

3"

Lié au conducteur

Plage de câbles

2.812 - 3.000 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

3