HUBBELL CANADA
Image of ZS719 Connecteur de cordon en aluminium de 2½", gamme de cordons 1,688-1,812,, ZS719

Connecteur de cordon en aluminium de 2½", gamme de cordons 1,688-1,812,, ZS719

Marque: Killark

No de catalogue: ZS719

Connecteur de cordon en aluminium de 2½", gamme de cordons 1,688-1,812,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS719

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936973944

Dimensions

Dimensions

4.33 po x 1.27 po x 2.7 po

Hauteur

2.7 in

Largeur

1.27 in

Longueur

4.33 in

Poids brut de l'emballage

1.79

Taille du moyeu

2-1/2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.688 - 1.812 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5