HUBBELL CANADA
Image of ZS620 Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,750- 1,875,, ZS620

Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,750- 1,875,, ZS620

Marque: Killark

No de catalogue: ZS620

Connecteur de cordon en aluminium de 2", plage de cordon 1,750- 1,875,.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS620

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936973876

Dimensions

Dimensions

3.25 po x 0.8 po x 2.2 po

Hauteur

2.2 in

Largeur

0.8 in

Longueur

3.25 in

Poids brut de l'emballage

1.62

Taille du moyeu

2"

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.750 - 1.875 in

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

4, 4X, 12, 13

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

5