HUBBELL CANADA
Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .500-.625, marron, ZS209-EX
Image of ZS209-EX Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .500-.625, marron, ZS209-EX
*Image représentative
Image of ZS209-EX Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .500-.625, marron, ZS209-EX

Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .500-.625, marron, ZS209-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZS209-EX

Connecteur de cordon en aluminium de ¾", gamme de cordons .500-.625, marron.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS209-EX

Code de couleur

Brown

Couleur

Argent

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

.500-.625,

Série

Z-EX Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

Natural

UPC

783936972459

Dimensions

Dimensions

1.29 po x 0.55 po x 1.1 po

Hauteur

1.1 in

Largeur

0.55 in

Longueur

1.29 in

Poids

0.12 lb

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.500 - .625 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

50