
Marque: Killark
No de catalogue: ZS208-EX
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène scelle l'huile et l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure une puissance de maintien supérieure.
Catalog Number
ZS208-EX
Code de couleur
Blue
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)
Plage du cordon
.375-.500,
Série
Z Series EX
Type
Straight Cord Connector
Type de fini
UPC
783936972442
Dimensions
1.29 po x 0.55 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
0.55 in
Longueur
1.29 in
Poids brut de l'emballage
0.12
Taille du moyeu
3/4"
Plage de câbles
.375 - .500 in
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
25