HUBBELL CANADA
Image of ZS006-EX Connecteur de cordon en aluminium ⅜", plage de cordon .312-.375, blanc, ZS006-EX

Connecteur de cordon en aluminium ⅜", plage de cordon .312-.375, blanc, ZS006-EX

Marque: Killark

No de catalogue: ZS006-EX

Connecteur de cordon en aluminium ⅜", plage de cordon .312-.375, blanc.

  • La construction en aluminium résiste à la corrosion
  • L'anneau en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité
  • L'anneau de rétention en nylon assure une force de maintien supérieure.

La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.

Général

Catalog Number

ZS006-EX

Code de couleur

White

Couleur

Argent

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)

Plage du cordon

.312-.375,

Série

Z Series EX

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936972305

Dimensions

Dimensions

0.99 po x 0.9 po x 0.425 po

Hauteur

0.425 in

Largeur

0.9 in

Longueur

0.99 in

Poids brut de l'emballage

0.1

Taille du moyeu

3/8"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.312 - .375 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

25