Marque: Killark
No de catalogue: ZS108
La construction en aluminium résiste à la corrosion. L'œillet en néoprène assure l'étanchéité à l'huile et à l'humidité. L'anneau de rétention en nylon assure un maintien supérieur.
Catalog Number
ZS108
Couleur
Argent
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Sans aluminium ni cuivre (moins de 4/10 de 1 %)
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
Natural
UPC
783936973494
Dimensions
1.13 po x 0.55 po x 1.1 po
Hauteur
1.1 in
Largeur
0.55 in
Longueur
1.13 in
Poids
0.1 lb
Poids brut de l'emballage
0.1
Taille du moyeu
1/2"
Plage de câbles
.375 - .500 in
Classe NEMA nominale
4, 4X, 12, 13
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Nombre d'unités sur la palette
15600
Quantité dans l'emballage
50