HUBBELL CANADA
Image of ZS312CR Connecteur de cordon en nylon 1", plage de cordon .875-1.000, gris, ZS312CR

Connecteur de cordon en nylon 1", plage de cordon .875-1.000, gris, ZS312CR

Marque: Killark

No de catalogue: ZS312CR

Connecteur de cordon en nylon 1", plage de cordon .875-1.000, gris.

  • Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
  • La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité
  • Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs à cordon métallique

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Général

Application

Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.

Catalog Number

ZS312CR

Code de couleur

Gray

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

.875-1.000,

Série

Z Series

Type

Connecteur pour cordon droit

Type de fini

UPC

783936989778

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.13

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Facteur de puissance

0.9

Fréquence nominale

60 Hz

Lié au conducteur

Plage de câbles

.875 - 1.000 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

15