HUBBELL CANADA
¾"Connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .500-.625, brun, ZN209CR
Image of ZN209CR ¾"Connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .500-.625, brun, ZN209CR
*Image représentative
Image of ZN209CR ¾"Connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .500-.625, brun, ZN209CR

¾"Connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .500-.625, brun, ZN209CR

Marque: Killark

No de catalogue: ZN209CR

¾"Connecteur de cordon en nylon, courbure 90°, gamme de cordons .500-.625, brun.

  • Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue
  • La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité
  • Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention que les connecteurs à cordon métallique

Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.

Général

Application

Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.

Catalog Number

ZN209CR

Code de couleur

Brown

Couleur

Gris

Famille de produit

Fittings

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Plage du cordon

.500-.625,

Série

Z Series

Type

Connecteur de cordon à 90°.

Type de fini

Natural

UPC

783936989860

Dimensions

Dimensions

2 po x 1 po x 3 po

Hauteur

3 in

Largeur

1 in

Longueur

2 in

Poids brut de l'emballage

0.12

Taille du moyeu

3/4"

Lié au conducteur

Plage de câbles

.500 - .625 in

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Numéro de dossier « CSA »

LR73478

Numéro de dossier « UL »

E22698

Logistique

Quantité dans l'emballage

15