Marque: Killark
No de catalogue: ZS004CR-EX-MG
Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.
Application
Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.
Catalog Number
ZS004CR-EX-MG
Code de couleur
Black
Couleur
Gris-Noir
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
.250-.312,
Série
Z Series EX
Type
Connecteur de cordon droit avec agrippe-câble en maillure
Type de fini
UPC
783936996516
Dimensions
1 po x 1 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
1 in
Longueur
1 in
Poids brut de l'emballage
0.05
Taille du moyeu
3/8"
Facteur de puissance
>95%
Fréquence nominale
50/60 Hz
Plage de câbles
.250 - .312 in
Classement(s) de risque
Suitable for use in hazardous location applications when installed according to NEC Articles 501.10(b) (Class I, Division 2) or 502.10, 503.10, and 505.15 (Class I Zone 2).
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698