Marque: Killark
No de catalogue: ZS105CR
Anneau de rétention en nylon pour une meilleure tenue. La bague en néoprène assure l'étanchéité à l'humidité. Les connecteurs en nylon obtiennent approximativement les mêmes valeurs de rétention de cordon avec un serrage à la main qui ne peut être produit que par un serrage à la clé des connecteurs de cordon en métal.
Application
Grâce à leur construction en nylon durable, ces connecteurs sont parfaitement adaptés aux environnements corrosifs. Les applications typiques des connecteurs à corde de nylon comprennent les installations de transformation des aliments, les usines de traitement des produits chimiques et des eaux usées, ainsi que les installations off-shore et à quai.
Catalog Number
ZS105CR
Code de couleur
White
Couleur
Gris
Famille de produit
Fittings
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Nylon
Plage du cordon
.250-.375,
Série
Z Series
Type
Connecteur pour cordon droit
Type de fini
Natural
UPC
783936989662
Dimensions
2 po x 1 po x 2 po
Hauteur
2 in
Largeur
1 in
Longueur
2 in
Poids
0.1 lb
Poids brut de l'emballage
0.07
Taille du moyeu
1/2"
Facteur de puissance
0.9
Fréquence nominale
60 Hz
Plage de câbles
.250 - .375 in
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Numéro de dossier « CSA »
LR73478
Numéro de dossier « UL »
E22698
Quantité dans l'emballage
25