HUBBELL CANADA
Image of UFC0001ZP Connecteur de cordon Kellems®, alimentation souterraine, UFC0001ZP

Connecteur de cordon Kellems®, alimentation souterraine, UFC0001ZP

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: UFC0001ZP

Connecteurs de cordon Kellems®, Connecteurs d'alimentation souterrains, .2"x.4" min, .25"x.55" max, ½", Acier.

Connecteurs d'alimentation enterrés zingués

Produit standard

Général

Application

mâle droit

Catalog Number

UFC0001ZP

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Couleur

Acier

Indicateur EU RoHs

No

Matériau

Acier, zingué

Matériel - quincaillerie de montage

Contre-écrou ou ouverture taraudée

Spécifications

  • Cord Diameter Inches (mm) - .2"x.4" min (5.1 x 10.2), .25"-.55" max (6.3 x 14.0)
  • Material - Zinc-Plated Steel
  • NPT Hub Size - 1/2 Inch
  • Wire Size - 2 # 14, 2 # 12, 2 # 10

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Type

Alimentateur souterrain

Type d'article

Connecteurs d'alimentation souterrains

UPC

783585211909

Dimensions

Taille du moyeu

1/2 "

Lié au conducteur

Nombre de conducteurs

Single

Plage de conducteurs

0.2 x .4 in Min, 0.25 in x 0.55 in Max

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale

IP66

Conditions environnementales

Convient aux emplacements humides lorsqu'il est utilisé avec une rondelle en nylon répertoriée entre le boîtier et le raccord.

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL Listed

Liée à l'opération

Températures nominales

Minimum -30 Deg F to 225 Deg F (-34 Deg C to 107 Deg C)

Logistique

Quantité dans l'emballage

50