HUBBELL CANADA
Image of 4704-6 Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 3 à moyeu de 3/4 po, gamme de câbles 1,000 - 1,125, 4704-6

Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 3 à moyeu de 3/4 po, gamme de câbles 1,000 - 1,125, 4704-6

Marque: Raco

No de catalogue: 4704-6

Connecteur de cordon étanche à décharge de traction de forme 3 à moyeu de 3/4 po, gamme de câbles 1,000 - 1,125.

  • La construction en nylon est légère et facile à utiliser
  • Oeillet en néoprène
  • Résiste à la plupart des corrosifs industriels courants
  • L'anneau à code couleur GOTCHA® permet d'identifier rapidement la taille du cordon
  • D'autres couleurs et tailles sont disponibles.
LT CORD

Général

Catalog Number

4704-6

Code de couleur

Pink

Conditions environnementales

Couleur

Rose

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Nylon

Type de conduit

Liquidtight

Type de raccord

Connectors

UPC

050169470466

Dimensions

Dimensions

2.438 po x 1.844 po x 1.844 po

Hauteur

1.844 in

Largeur

1.844 in

Longueur

2.438 in

Poids

0.144 lb

Taille

4 in

Taille du marché

1 in

Lié au conducteur

Plage de câbles

1.000 - 1.125 in

Certifications et conformité

Classement(s) de risque

  • Class I, Division 2
  • Class II Division 1 & 2
  • Class III, Division 1 & 2

Conditions environnementales

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3040

Nombre de paquets minimum

10

Quantité dans l'emballage

10