HUBBELL CANADA
Image of YGIBW285502N Connecteur de liaison au sol, 2 - 4/0 AWG , 3.00 in, connecteur mécanique, YGIBW285502N

Connecteur de liaison au sol, 2 - 4/0 AWG , 3.00 in, connecteur mécanique, YGIBW285502N

Marque: Burndy

No de catalogue: YGIBW285502N

Connecteur Groundlink, 2 - 4/0 AWG , 3.00 in, Connecteur mécanique.

  • Connecteur de terre à compression irréversible permettant la fixation à une poutre en acier de construction standard (coudée) ou à large bride (parallèle)
  • fabriqué en cuivre forgé à haute conductivité et prérempli de composé PENETROX™ E et scellé par bande.

Général

Application

For Direct Burial Cables

Catalog Number

YGIBW285502N

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

HYGROUND, GROUNDLINK

Matériau

Copper

Nom de commerce

GROUNDLINK™

Poutre type « I »

Wide Flange Beam (Flange Parallel)

Type

Taps

UPC

781810035016

UPC 14 Digit GTIN

00781810035016

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

3 in

Dimension - Épaisseurs de la poutre en « I » en pouces

0.462" - 0.550"

Dimension - Plage d,épaisseurs de la poutre en « I » en pouces

0.438;0.450;0.475;0.500

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-4/0 AWG

Type de conducteur

CU C Str-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conforme aux normes industrielles

  • UL467
  • IEEE 837

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1782

Quantité dans l'emballage

6