HUBBELL CANADA
Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1.42 H, 1.88 L, .83W, YHD4
Image of YHD4 Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1.42 H, 1.88 L, .83W, YHD4

Connecteur de ligne à compression pour les applications de l'aluminium au cuivre et de l'aluminium à l'aluminium, 1.42 H, 1.88 L, .83W, YHD4

Marque: Burndy

No de catalogue: YHD4

Connecteur de ligne à compression pour les applications Alumminum à Cuivre et Aluminium à Aluminium,1.42 H,1.88 L,.83W.

  • Les connecteurs à compression LOKTAP™ sont des dispositifs de haute qualité qui s'adaptent à de nombreuses combinaisons de conducteurs
  • les connecteurs LOKTAP™ comportent une rainure en C des deux côtés du connecteur pour une utilisation dans les applications d'éclairage public.

Général

Application

For Accommodate Combinations Of Aluminum To Copper, And Aluminum To Aluminum Conductors

Catalog Number

YHD4

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

D3

Marque des goujons

LOKTAP

Matériau

Aluminum

Nom de commerce

LOKTAP™

Plaqué

N

Réservoir d'inhibiteur d'oxyde pré-rempli

Y

Type

YHD

Type de placage

Unplated

UPC

781810139110

UPC 14 Digit GTIN

00781810139110

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-21/50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

36.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.42 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

48 mm

Dimension - Largeur (pouces)

0.83 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

83/100 in

Dimension - Largeur en millimètres

21 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.88 in

Hauteur de l'emballage

2.75 in

Largeur de l'emballage

4.8 in

Longueur de l'emballage

11.15 in

Poids de l'emballage

3.63 lb

Lié au conducteur

Conducteurs - ACSR Cmpt plage de prises intermédiaires

1/0 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - ACSR Cmpt prises intermédiaires

1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Cmpt

1/0 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - ACSR plage de la série Str

1 (6/1) Robin AWG-2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR plage de prises intermédiaires Str

1 (6/1) Robin AWG-2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR prises intermédiaires Str

1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - ACSR série Cmpt

1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - ACSR série Str

1 (6/1) Robin AWG;1/0 (6/1) Raven AWG;2/0 (6/1) Quail AWG

Conducteurs - AL plage de la série Str

1 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - AL plage de prises intermédiaires Str

1 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - AL prises intermédiaires Str

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - AL série Str

1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage pour prises intermédiaires

2/0-3/0

Conducteurs - Cuivre fil plein pour prises intermédiaires

2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre plage de série de fils pleins

2/0 AWG-4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre plage de série Str

1 AWG-3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série de fils pleins

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre série Str

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage pour prises intermédiaires

1 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str pour prises intermédiaires

1 AWG;1/0 ;2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

No

Indicateur EU RoHs

Yes

Normes - Conformité RoHS

CM

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

250