Marque: Burndy
No de catalogue: GCM28CG3
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GCM28CG3
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 lb-in
Matériau
Copper Alloy
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810421932
UPC 14 Digit GTIN
00781810421932
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.00 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2 in
Dimension - Largeur en millimètres
51 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
#1 AWG-4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1 AWG - 4/0 AWG
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
45 lb-in
Quantité dans l'emballage
50