HUBBELL CANADA
Image of GD2126 Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles vers tige ou tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 3-1/2" à 4", tuyau 3-1/2, GD2126

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles vers tige ou tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige 3-1/2" à 4", tuyau 3-1/2, GD2126

Marque: Burndy

No de catalogue: GD2126

Connecteur de mise à la terre mécanique, 2 câbles parallèles vers tige ou tuyau, 4 AWG ( Sol.) - 2/0 AWG (Str.), tige de 3-1/2" à 4", tuyau de 3-1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Application

For Joining A Range Of Two Parallel Copper Cables To Rod Or Pipe And Burial In Ground Or Concrete

Boulon de type « U »

264

Catalog Number

GD2126

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy, Cast

Type

GD

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810260425

UPC 14 Digit GTIN

00781810260425

Dimensions

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

6-1/4 in

Dimension - Hauteur en millimètres

158.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.25 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.31 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-3/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

135 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4-2/0

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B

3.5

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3-1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3-1/2

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

6