
Marque: Burndy
No de catalogue: GD194C
Boulon de type « U »
266
Catalog Number
GD194C
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810260357
UPC 14 Digit GTIN
00781810260357
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
5 in
Dimension - Hauteur en millimètres
127 mm
Dimension - Hauteur en pouces
5.00 in
Dimension - Largeur (pouces)
4.19 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
4-1/4 in
Dimension - Largeur en millimètres
106 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
8;7;6;5;4
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
8-4
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
8 AWG - 4 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres) B
2.5
Conducteurs - Plage de tailles de rods
2 1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
2 1/2 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
2-1/2
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
2-1/2
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
6