Marque: Burndy
No de catalogue: GC2626T8
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GC2626T8
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810054321
UPC 14 Digit GTIN
00781810054321
Dimension - Hauteur en millimètres
44.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.74 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
25 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.57 in
Dimension - Largeur en millimètres
40 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.00 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
4 AWG;3 AWG;2 AWG;1 AWG;1/0 ;2/0 AWG
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
2400
Quantité dans l'emballage
12