
Marque: Burndy
No de catalogue: GC2929W
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GC2929W
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Matériau
Copper
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810054246
UPC 14 Digit GTIN
00781810054246
Dimension - Hauteur en millimètres
58.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.32 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.04 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2 in
Dimension - Largeur en millimètres
52 mm
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 250 kcmil
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Quantité dans l'emballage
12