Marque: Burndy
No de catalogue: GP1429
Application
For Joining A Range Of Parallel Copper Cables Perpendicular To Rod, Pipe Or Column, Direct Burial In Earth Or Concrete
Boulon de type « U »
249
Catalog Number
GP1429
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Type
GP
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810260593
UPC 14 Digit GTIN
00781810260593
Dimension - Hauteur en millimètres
76.2 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.38 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-3/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
60 mm
Taille des boulons
3/8 in
Conducteurs - Taille Rod
1 in
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
1