HUBBELL CANADA
Image of GK1729 Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/2", tige 1-5/8" - 1-7/8", montants 1/2, GK1729

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/2", tige 1-5/8" - 1-7/8", montants 1/2, GK1729

Marque: Burndy

No de catalogue: GK1729

Connecteur de mise à la terre mécanique, 3 câbles sur tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol.) - 250 kcmil, tuyau 1-1/2", tige 1-5/8" - 1-7/8", montants 1/2".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL467 pour les marchés américains et canadiens
  • installation à une clé

Général

Catalog Number

GK1729

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Matériau

Copper Alloy, Cast

Type

Three Cables to Rod or Tube

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810233740

UPC 14 Digit GTIN

00781810233740

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

117.6 mm

Dimension - Hauteur en pouces

4.63 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.69 in

Dimension - Largeur en millimètres

119 mm

Taille des boulons

1/2 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Plage de tailles de rods

1 5/8 in-1 7/8 in

Conducteurs - Taille Rod

1 5/8 in;1 3/4 in;1 7/8 in

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

6