Marque: Burndy
No de catalogue: GK1429
Application
For Joining Three Equal Copper Cables To Rod Or Tube, Direct Burial In Earth Or Concrete
Catalog Number
GK1429
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
Three Cables to Rod or Tube
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
UPC
781810233566
UPC 14 Digit GTIN
00781810233566
Dimension - B Longueur en pouces
1.63 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
93.7 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.69 in
Dimension - Largeur (pouces)
3.81 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
97 mm
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Taille des boulons
1/2 in
Conducteurs - Plage de tailles de rods
7/8 in-1 in
Conducteurs - Taille Rod
7/8 in;1 in
Tailles (calibres) de conducteurs
2/0 AWG Sol - 250 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
864
Quantité dans l'emballage
6