HUBBELL CANADA
Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 5/8, GZ4C58
Image of GZ4C58 Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 5/8, GZ4C58
Image of GZ4C58 Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 5/8, GZ4C58

Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 5/8, GZ4C58

Marque: Burndy

No de catalogue: GZ4C58

Connecteur de mise à la terre mécanique, 8 AWG (Str) - 4 AWG (Str), montants 5/8".

  • Évalué pour un enterrement direct dans la terre ou le béton
  • répertorié UL 467 pour les marchés américain et canadien.

Général

Catalog Number

GZ4C58

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Famille de produit

Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat

Matériau

Copper Alloy, Cast

Plaqué

N

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

Type de placage

Non plaqué

Type de produit

Mechanical

UPC

781810260760

UPC 14 Digit GTIN

00781810260760

Dimensions

Dimension - Épaisseur de barre en millimètres

6 mm

Dimension - Épaisseur de barre en pouces

0.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

2

Dimension - Hauteur en millimètres

50.8 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

42 mm

Dimension - Largeur (pouces)

1.50 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

1-3/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

38 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.66 pouces

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

5/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

8 AWG - 4 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

8;7;6;5;4

Plage de conducteurs

#8 AWG (Str) to #4 AWG (Str)

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Non

Certification - Reconnaissance UL

Non

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

660 in-lb

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1

Quantité dans l'emballage

1