Marque: Burndy
No de catalogue: GG151
Boulon de type « U »
244
Catalog Number
GG151
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Matériau
Copper Alloy, Cast
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810260043
UPC 14 Digit GTIN
00781810260043
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-3/8 in
Dimension - Hauteur en millimètres
85.9 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.38 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.63 in
Dimension - Largeur en millimètres
67 mm
Conducteurs - Taille Rod
1 1/8 in;1 1/4 in
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1 IPS IPS
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Quantité dans l'emballage
1