Marque: Burndy
No de catalogue: GG171
Application
For Joining Copper Bar, Strap, Braid Or Cable To Rod Or Tube, Direct Burial Cables
Boulon de type « U »
199
Catalog Number
GG171
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy, Cast
Plaqué
N
Type
GG
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Unplated
UPC
781810990049
UPC 14 Digit GTIN
00781810990049
Dimension - B Longueur en pouces
1.38 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
3-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
88.9 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.25 in
Dimension - Largeur en millimètres
83 mm
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1-5/8;1-3/4;1-7/8
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
2160
Quantité dans l'emballage
12