
Marque: Burndy
No de catalogue: GB34
Application
For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable
Attribut physique - Type de vis
Hexagonal Bolt
Catalog Number
GB34
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type
GB
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Unplated
UPC
781810231333
UPC 14 Digit GTIN
00781810231333
Dimension - Hauteur en millimètres
65.3 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.57 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
35 mm
Dimension - Largeur (pouces)
2.31 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/3 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.38 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
300 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
300 kcmil;350 kcmil;400 kcmil;450 kcmil;500 kcmil
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
480 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
2688
Quantité dans l'emballage
12