HUBBELL CANADA
Image of GBM34 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2, GBM34

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2, GBM34

Marque: Burndy

No de catalogue: GBM34

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre d'épaisseur 1/4", 300 kcmil - 500 kcmil, montants 1/2".

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GBM serre le câble directement sur la surface de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467
  • convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Application

For Copper Cable To Bar, Direct Burial Cable

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GBM34

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Type

GBM

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810231463

UPC 14 Digit GTIN

00781810231463

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

58.9 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.32 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.22 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-2/9 in

Dimension - Largeur en millimètres

56 mm

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

300 KCMIL - 500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil - 500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

12