Marque: Burndy
No de catalogue: GBM44
Catalog Number
GBM44
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 lb-in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Bar/Flat
Matériau
Copper Alloy
Plaqué
N
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
Type de placage
Non plaqué
Type de produit
Mechanical
UPC
781810042786
UPC 14 Digit GTIN
00781810042786
Dimension - B Longueur en pouces
1.75 pouces
Dimension - Hauteur en millimètres
84.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
3.31 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
44 mm
Dimension - Largeur (pouces)
3.06 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
3-3/50 in
Dimension - Largeur en millimètres
78 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.75 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
800 KCMIL - 1000 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
800 kcmil - 1000 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
800 kcmil;850 kcmil;900 kcmil;1000 kcmil
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
CM
Couple de serrage recommandé en lb-pi
660 lb-in
Nombre d'unités sur la palette
1
Quantité dans l'emballage
1