HUBBELL CANADA
Image of GB34T4 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/2" d'épaisseur, 300 kcmil - 500 kcmil, montants de 1/2", largeur de 2-3/8 IN, GB34T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/2" d'épaisseur, 300 kcmil - 500 kcmil, montants de 1/2", largeur de 2-3/8 IN, GB34T4

Marque: Burndy

No de catalogue: GB34T4

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à barre de 1/2" d'épaisseur, 300 kcmil - 500 kcmil, montants de 1/2", largeur de 2-3/8 IN.

  • Connecteur de terre en alliage de cuivre élevé pour joindre une gamme de câbles à une barre de 1/4" d'épaisseur
  • le type GB sépare le câble de la barre
  • installation avec une clé
  • homologué UL467, convient pour un enterrement direct dans la terre ou le béton.

Général

Attribut physique - Type de vis

Hexagonal Bolt

Catalog Number

GB34T4

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Matériau

Copper Alloy

Type de matériel - Vis

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810001721

UPC 14 Digit GTIN

00781810001721

Dimensions

Dimension - Hauteur en millimètres

75 mm

Dimension - Hauteur en pouces

2.95 in

Dimension - Largeur (pouces)

2.38 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

2-3/8 in

Lié au conducteur

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

300 KCMIL - 500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

300 kcmil - 500 kcmil

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

480 lb-in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1