Marque: Burndy
No de catalogue: K2C25
Application
For Direct Burial Applications And Used To Ground One Or Two Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Also Used To Tap One Or Two Cables From Bus Bar
Catalog Number
K2C25
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Nom de commerce
SERVIT POST™
Plaqué
N
Type
KC and K2C Series
Type de placage
Unplated
UPC
781810257302
UPC 14 Digit GTIN
00781810257302
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
9/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
0.53 in
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-1/8
Dimension - Hauteur en millimètres
30.2 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.56 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
62 mm
Dimension - Largeur (pouces)
40 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
0.93 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.75 in
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
2.44 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - P en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG-2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 2 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
7425
Quantité dans l'emballage
25