Marque: Burndy
No de catalogue: K2C26
Application
For Direct Burial Applications And Used To Ground One Or Two Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Also Used To Tap One Or Two Cables From Bus Bar
Catalog Number
K2C26
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
480 LBS/in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
SERVIT POST
Matériau
Bronze Alloy, Leaded
Nom de commerce
SERVIT POST™
Type
KC and K2C Series
UPC
781810257401
UPC 14 Digit GTIN
00781810257401
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
17/32 in
Dimension - D en pouces
0.75 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
1-3/8
Dimension - Hauteur en millimètres
35.1 mm
Dimension - Hauteur en pouces
1.81 in
Dimension - Largeur (pouces)
46 mm
Dimension - Largeur de l'écrou en pouces
1.04 in
Dimension - Largeur du corps en pouces
0.88 in
Dimension - Nombre de filets par pouce
13
Dimension - P en pouces
0.44 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge
2
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG;3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
2/0 AWG - 2 AWG
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple pour le montage des goujons (lb-po)
480 LBS/in
Nombre d'unités sur la palette
5800
Quantité dans l'emballage
25