Marque: Burndy
No de catalogue: GB34T3TN
Attribut physique - Type de vis
Oval Shank Bolt
Catalog Number
GB34T3TN
Couple de serrage recommandé en lb-pi
360 lb-in
Matériau
Copper Alloy
Type de matériel - Vis
DURIUM™ Silicon Bronze
UPC
781810424063
UPC 14 Digit GTIN
00781810424063
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - Largeur (pouces)
2.34 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
2-1/3 in
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
300 KCMIL - 500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
300 kcmil - 500 kcmil
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
No
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
360 lb-in