Marque: Burndy
No de catalogue: GAR2129
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
264
Catalog Number
GAR2129
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Famille de produit
Grounding and Bonding Connectors>Copper Mechanical Grounding Connectors>Cable(s) to Ground Rod/Pipe/Tube (GAR/GD/GK)>Single Conductor(GAR)
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper Alloy
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Trempé brillant
Type de produit
Mechanical
UPC
781810237007
UPC 14 Digit GTIN
00781810237007
Dimension - B Longueur en pouces
4.00 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
4.00 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
6-1/4 in
Dimension - Hauteur en millimètres
158.8 mm
Dimension - Hauteur en pouces
6.25 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
46 mm
Dimension - Largeur (pouces)
5.31 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
5-3/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
135 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.81 pouces
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Conducteur - Taille tuyau ou tube rond
3 1/2 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
2/0 AWG- 250 Kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
1/0 AWG - 250 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil
Conducteurs - Taille Rod
3.5 - 4.0 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
3 1/2 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
3 1/2 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Non
Certification - Reconnaissance UL
Non
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in