HUBBELL CANADA
Image of GAR2029 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", trempé brillant, GAR2029

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble à tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", trempé brillant, GAR2029

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2029

Connecteur mécanique de mise à la terre, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau de 3", tige de 3"-3-1/2", trempé brillant.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Application

For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post

Boulon de type « U »

267

Catalog Number

GAR2029

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

MECHANICAL CONNECTOR

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

Plaqué

N

Type

GAR

Type de placage

Bright Dipped

UPC

781810236604

UPC 14 Digit GTIN

00781810236604

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

3.50 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

3.50 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

5-5/8 in

Dimension - Hauteur en millimètres

143 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.63 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

46 mm

Dimension - Largeur (pouces)

4.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

4-3/4 in

Dimension - Largeur en millimètres

122 mm

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

1.81 in

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-250 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

1/0 ;2/0 AWG;3/0 AWG;4/0 AWG;250 kcmil

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3 in-3 1/2 in

Conducteurs - Taille Rod

3 - 3.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3 IPS IPS

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3 IPS IPS

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

780

Quantité dans l'emballage

12