HUBBELL CANADA
Image of K2C25B1 Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 2-1/0 AWG (Str) / 2-2/0 AWG (Sol), montants 1/2, K2C25B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 2-1/0 AWG (Str) / 2-2/0 AWG (Sol), montants 1/2, K2C25B1

Marque: Burndy

No de catalogue: K2C25B1

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers plat, 2-1/0 AWG (Str) / 2-2/0 AWG (Sol), montants 1/2".

  • Connecteur mécanique SERVIT POST™ utilisé pour mettre à la terre 1 ou 2 câbles aux structures en acier, aux poteaux de clôture et aux transformateurs
  • également utilisé pour raccorder 1 ou 2 câbles de la barre omnibus
  • installation avec 1 clé

Général

Application

For Used To Ground One Or Two Copper Cables To Steel Structures, Fence Posts, Transformers, Tap One Or Two Cables From Bus Bar And Direct Burial

Catalog Number

K2C25B1

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Indicateur EU RoHs

Yes

Marque des goujons

SERVIT POST

Matériau

Bronze Alloy, Leaded

Nom de commerce

SERVIT POST™

Plaqué

N

Type

KC and K2C Series

Type de placage

Unplated

UPC

781810257357

UPC 14 Digit GTIN

00781810257357

Dimensions

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/16 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.04 in

Dimension - D en pouces

1.25 in

Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles

1-1/8

Dimension - Hauteur en millimètres

30.2 mm

Dimension - Hauteur en pouces

1.19 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

71 mm

Dimension - Largeur de l'écrou en pouces

0.93 in

Dimension - Largeur du corps en pouces

0.75 in

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

2.81 in

Dimension - Nombre de filets par pouce

13

Dimension - P en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Hauteur de l'emballage

Largeur de l'emballage

Longueur de l'emballage

Poids de l'emballage

Lié au conducteur

Attribut physique - Nombre de conducteurs total pris en charge

2

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG;2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

2 AWG-1/0 AWG

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

2 AWG;1 AWG;1/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

No

Certification - Reconnaissance UL

No

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple pour le montage des goujons (lb-po)

480 LBS/in

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

8700

Quantité dans l'emballage

25