HUBBELL CANADA
Image of GAR2029TN Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2029TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2029TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 2/0 AWG (Sol) -250 kcmil, tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

267

Catalog Number

GAR2029TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

621945103191

UPC 14 Digit GTIN

00621945103191

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

3.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

143 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.63 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.81 in

Dimension - Largeur en millimètres

122 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

2/0;3/0;4/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

2/0 AWG-250 Kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

1/0 AWG - 250 kcmil

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3

Conducteurs - Taille Rod

3 - 3.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3-3 1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3;3 1/2

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

1