Marque: Burndy
No de catalogue: GAR1126
Application
For Joining A Range Of Cable, Parallel Or At Right Angles To Rod Or Tube, Direct Burial Cable, Fence Post
Boulon de type « U »
271
Catalog Number
GAR1126
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in
Indicateur EU RoHs
Yes
Marque des goujons
MECHANICAL CONNECTOR
Matériau
Copper
Matériel - quincaillerie
DURIUM™ Silicon Bronze
Plaqué
N
Type
GAR
Type de placage
Bright Dipped
UPC
781810231203
UPC 14 Digit GTIN
00781810231203
Dimension - B Longueur en pouces
1.50 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.54 in
Dimension - H1 Hauteur en unités impériales fractionnelles
2-1/2 in
Dimension - Hauteur en millimètres
63.5 mm
Dimension - Hauteur en pouces
2.50 in
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
40 mm
Dimension - Largeur (pouces)
1.88 in
Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)
1-7/8 in
Dimension - Largeur en millimètres
48 mm
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
1.56 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Conducteur - Plage de tailles tuyau ou tube rond
1/4 in
Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein
4 AWG
Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)
4 AWG-3/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
5 AWG - 2/0 AWG
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
2/0 AWG
Conducteurs - Plage de tailles de rods
1/2 in
Conducteurs - Taille Rod
.5 in
Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std
1/4 IPS IPS
Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std
1/4 IPS IPS
Type de conducteur
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
No
Certification - Reconnaissance UL
No
Certification - UL Enregistré pour enfouissement
Yes
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL467
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL467
Normes - Conformité RoHS
EX
Couple de serrage recommandé en lb-pi
240 LBS/in
Couple de serrage recommandé sur le côté barre en lb-pi
240 Lb in