HUBBELL CANADA
Image of GAR2026TN Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2026TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé., GAR2026TN

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2026TN

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 3", tige 3"-3-1/2", étamé.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

267

Catalog Number

GAR2026TN

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

621945133846

UPC 14 Digit GTIN

00621945133846

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

3.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

142.7 mm

Dimension - Hauteur en pouces

5.62 in

Dimension - Largeur (pouces)

4.81 in

Dimension - Largeur en millimètres

122 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

3 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Plage de tailles de rods

3

Conducteurs - Taille Rod

3 - 3.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

3-3 1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

3;3 1/2

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

15