HUBBELL CANADA
Image of GAR2226W Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", étain trempé à chaud., GAR2226W

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", étain trempé à chaud., GAR2226W

Marque: Burndy

No de catalogue: GAR2226W

Connecteur de mise à la terre mécanique, câble vers tige ou tuyau, 4 AWG (Sol)-2/0 AWG (Str), tuyau 4", tige 4"-4-1/2", étain trempé à chaud.

  • Connexion par câble en cuivre parallèle ou à 90°
  • Installation à une clé
  • Conçu pour un enfouissement direct dans la terre ou le béton

Général

Boulon de type « U »

261

Catalog Number

GAR2226W

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Matériau

Copper Alloy

Matériel - quincaillerie

DURIUM™ Silicon Bronze

UPC

781810117217

UPC 14 Digit GTIN

00781810117217

Dimensions

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

4.50 in

Dimension - Hauteur en millimètres

162.1 mm

Dimension - Hauteur en pouces

6.38 in

Dimension - Largeur (pouces)

5.81 in

Dimension - Largeur (unités impériales fractionnelles)

5-7/8 in

Dimension - Largeur en millimètres

148 mm

Lié au conducteur

Conducteur - Taille tuyau ou tube rond

4 in

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4;3;2;1;1/0;2/0;3/0

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4 AWG-2/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

5 AWG - 2/0 AWG

Conducteurs - Taille Rod

4.0 - 4.5 in

Conducteurs - Tubes de cuivre plage de tailles Std

4-4 1/2

Conducteurs - Tubes de cuivre taille Std

4;4 1/2

Type de conducteur

  • CU C Solid-Size
  • CU C Str-Size
  • CU Tube Std-Size
  • Rod-Size

Certifications et conformité

Certification - UL Enregistré pour enfouissement

Yes

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL467

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL467

Normes - Conformité RoHS

CM

Liée à la force

Couple de serrage recommandé en lb-pi

240 LBS/in

Logistique

Quantité dans l'emballage

10